Teilenummer
|
---|
BG 210VA HTS CP |
BG 212VA HTS CP |
BG 216VA HTS CP |
BG 220VA HTS CP |
BG 225VA HTS CP |
BG 232VA HTS CP |
BG 240VA HTS CP |
BG 250VA35 HTS CP |
BG 263VA43 HTS CP |
BG 263VA55 HTS CP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindesteigung | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.69 € | 5 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 6 | 5 bis 7 | 10 | ||
27.61 € | 5 | 9 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 7 | 5 bis 7 | 10 | ||
30.91 € | 5 | 9 Arbeitstage | 16 | 1.5 | 9 | 7 bis 9 | 14 | ||
34.13 € | 5 | 9 Arbeitstage | 20 | 1.5 | 9 | 9 bis 12 | 19 | ||
38.07 € | 5 | 9 Arbeitstage | 25 | 1.5 | 10 | 15 bis 18 | 24 | ||
43.03 € | 5 | 9 Arbeitstage | 32 | 1.5 | 11 | 20 bis 23 | 30 | ||
69.41 € | 4 | 9 Arbeitstage | 40 | 1.5 | 11 | 26 bis 29 | 36 | ||
118.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 1.5 | 11 | 30 bis 35 | 46 | ||
142.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 63 | 1.5 | 11 | 40 bis 44 | 60 | ||
142.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 63 | 1.5 | 11 | 52 bis 55 | 60 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP69K | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | Ohne |
Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Edelstahl 316 (V4A) | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -55 bis 180 |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindesteigung
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften