Ex-e Kabelverschraubung Blueglobe, Edelstahl V2A, Anschlussgewinde Kurz

Ex-e Kabelverschraubung Blueglobe, Edelstahl V2A, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung blueglobe Ex-e-II, aus Edelstahl V2A, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, O-Ring aus Silikon, Schutzarten IP66, IP68 bis 15 bar, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC, UKCA, Anschlussgewinde kurz.
Temperaturbereich -20 bis 60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 210VAEX
BG 212VAEX
BG 216VAEX
BG 220VAEX
BG 225VAEX
BG 232VAEX
BG 240VAEX
BG 250VAEX
BG 263VAEX
BG 275VAEX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

19.95 €

50 9 Arbeitstage 14.210162.5 bis 613

21.95 €

50 9 Arbeitstage 18.9121.553 bis 817

24.83 €

50 9 Arbeitstage 22.2161.565 bis 1120

28.47 €

50 9 Arbeitstage 26.5201.56.56 bis 1424

32.18 €

50 9 Arbeitstage 33251.57.512 bis 2030

38.13 €

25 9 Arbeitstage 39.5321.5817 bis 2536

43.72 €

10 9 Arbeitstage 48401.5821 bis 3245

62.32 €

5 9 Arbeitstage 60501.51032 bis 4257

86.50 €

5 9 Arbeitstage 72631.51042 bis 5468

247.22 €

5 9 Arbeitstage 87751.51555 bis 6581

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub 21, 22 Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 60 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support