Brandschutz Kabelverschraubung Blueglobe, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Brandschutz Kabelverschraubung Blueglobe, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Brandschutz Kabelverschraubung blueglobe, für Bahnanwendungen nach EN 45545, aus vernickeltem Messing, Dichteinsatz aus TPE T80s inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, hohe Zugentlastung, Schutzart IP68 bis 15 bar, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassungen EN 45545, Anschlussgewinde kurz.
Temperaturbereich -40 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 212BMS
BG 216BMS
BG 220BMS
BG 225BMS
BG 232BMS
BG 240BMS
BG 250BMS
BG 263BMS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

2.25 €

50 9 Arbeitstage 18.91252 bis 817

2.05 €

50 9 Arbeitstage 22.21664 bis 1120

2.48 €

50 9 Arbeitstage 26.5206.55 bis 1424

3.15 €

50 9 Arbeitstage 33257.511 bis 2030

7.30 €

25 9 Arbeitstage 39.532815 bis 2536

10.57 €

10 9 Arbeitstage 4840820 bis 3245

19.65 €

5 9 Arbeitstage 61501031 bis 4257

25.68 €

5 9 Arbeitstage 72631041 bis 5468

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP69K EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support