Teilenummer
|
---|
BG 212BMS TRI |
BG 220BMS TRI |
BG 225BMS TRI |
BG 232BMS TRI |
BG 240BMS TRI |
BG 250BMS TRI |
BG 263BMS TRI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 5 | 5 bis 8 | 17 | ||
7.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 6.5 | 9 bis 14 | 24 | ||
8.17 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 7.5 | 11 bis 20 | 30 | ||
12.72 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 8 | 15 bis 25 | 36 | ||
17.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | 48 | 40 | 15 | 20 bis 32 | 45 | ||
29.93 € | 5 | 9 Arbeitstage | 61 | 50 | 15 | 31 bis 42 | 57 | ||
47.78 € | 5 | 9 Arbeitstage | 72 | 63 | 20 | 41 bis 54 | 68 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP69K | EMV-Ausführung | Ja | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | Ohne |
Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 130 |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Ja | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften