Teilenummer
|
---|
BG 212BPA |
BG 216BPA |
BG 220BPA |
BG 225BPA |
BG 232BPA |
BG 240BPA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 50 | 9 Arbeitstage | 19.5 | 12 | 8 | 2 bis 7.5 | 17 | ||
0.71 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.8 | 16 | 9 | 4 bis 11 | 20 | ||
0.87 € | 50 | 9 Arbeitstage | 27 | 20 | 9 | 5 bis 14 | 24 | ||
1.24 € | 50 | 9 Arbeitstage | 34 | 25 | 9 | 11 bis 20 | 30 | ||
2.24 € | 25 | 9 Arbeitstage | 41 | 32 | 11 | 15 bis 25 | 36 | ||
4.40 € | 10 | 9 Arbeitstage | 49.5 | 40 | 12 | 20 bis 32 | 45 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP69K | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | Ohne |
Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Ja | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 120 |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften