Teilenummer
|
---|
BG 212MS 5HTEX |
BG 212MS 8HTEX |
BG 216MSHTEX |
BG 220MSHTEX |
BG 225MSHTEX |
BG 232MSHTEX |
BG 240MSHTEX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 5 | 4 bis 5 | 17 | ||
3.17 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 5 | 5 bis 8 | 17 | ||
3.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 6 | 4 bis 11 | 20 | ||
4.92 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 6.5 | 5 bis 14 | 24 | ||
6.13 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 7.5 | 11 bis 20 | 30 | ||
11.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 8 | 15 bis 25 | 36 | ||
15.93 € | 10 | 9 Arbeitstage | 48 | 40 | 8 | 21 bis 32 | 45 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | 21, 22 |
Für Ex-Zone Gas | 1, 2 | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -55 bis 160 |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften