EMV Kabelverschraubung Blueglobe TRI, Messing, Anschlussgewinde Kurz

EMV Kabelverschraubung Blueglobe TRI, Messing, Anschlussgewinde Kurz
EMV-Kabelverschraubung blueglobe TRI, aus vernickeltem Messing, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN62444, O-Ring aus HBNR, Schutzarten IP68 bis 15 bar, IP69, Type 4X, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassungen UL Listed, DNV GL.
Temperaturbereich -40 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 212MS TRI
BG 216MS TRI
BG 220MS TRI
BG 225MS TRI
BG 232MS TRI
BG 240MS TRI
BG 250MS TRI
BG 263MS TRI
BG 275MS TRI
BG 285MS TRI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

6.30 €

50 9 Arbeitstage 18.9121.555 bis 817

6.65 €

50 9 Arbeitstage 22.2161.567 bis 1120

6.90 €

50 9 Arbeitstage 26.5201.56.59 bis 1424

7.70 €

50 9 Arbeitstage 33251.57.511 bis 2030

12.92 €

25 9 Arbeitstage 39.5321.5815 bis 2536

16.62 €

10 9 Arbeitstage 48401.51520 bis 3245

27.80 €

5 9 Arbeitstage 61501.51531 bis 4257

45.67 €

5 9 Arbeitstage 72631.52041 bis 5468

99.13 €

5 9 Arbeitstage 87751.52054 bis 6581

124.82 €

1 9 Arbeitstage 1028522065 bis 7795

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP69K EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130 Geschirmt Ja Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support