Teilenummer
|
---|
BG 212MS TRI HT |
BG 216MS TRI HT |
BG 220MS TRI HT |
BG 225MS TRI HT |
BG 232MS TRI HT |
BG 240MS TRI HT |
BG 250MS TRI HT |
BG 263MS TRI HT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.33 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 5 | 5 bis 8 | 17 | ||
9.71 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 6 | 7 bis 11 | 20 | ||
11.44 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 6.5 | 9 bis 14 | 24 | ||
13.34 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 7.5 | 11 bis 20 | 30 | ||
21.16 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 8 | 15 bis 25 | 36 | ||
28.39 € | 10 | 9 Arbeitstage | 48 | 40 | 15 | 20 bis 32 | 45 | ||
42.23 € | 5 | 9 Arbeitstage | 61 | 50 | 15 | 31 bis 42 | 57 | ||
69.56 € | 5 | 9 Arbeitstage | 72 | 63 | 20 | 41 bis 54 | 68 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP69K | EMV-Ausführung | Ja | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -55 bis 200 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Ja |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften