Ex/EMV Kabelverschraubung Blueglobe TRI HT, Messing

Ex/EMV Kabelverschraubung Blueglobe TRI HT, Messing
Ex-EMV-Kabelverschraubung blueglobe TRI HT, aus vernickeltem Messing, für höhere Temperaturen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus Silikon, Schutzarten IP66 und IP68 bis 15 bar, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC, UKCA.
Temperaturbereich -55 bis 160°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 212MS TRI HTEX
BG 216MS TRI HTEX
BG 220MS TRI HTEX
BG 225MS TRI HTEX
BG 232MS TRI HTEX
BG 240MS TRI HTEX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

9.67 €

50 9 Arbeitstage 18.91255 bis 817

10.70 €

50 9 Arbeitstage 22.21667 bis 1120

12.76 €

50 9 Arbeitstage 26.5206.59 bis 1424

13.57 €

25 9 Arbeitstage 33257.511 bis 2030

23.24 €

25 9 Arbeitstage 39.532815 bis 2536

29.44 €

10 9 Arbeitstage 48401521 bis 3245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub 21, 22
Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -55 bis 160
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Ja Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support