Ex/EMV Kabelverschraubung Blueglobe TRI, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Ex/EMV Kabelverschraubung Blueglobe TRI, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Ex-EMV Kabelverschraubung blueglobe TRI Ex-e II, aus vernickeltem Messing, hohe Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung per TRI-Feder, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus HNBR, Schutzarten IP66 und IP68 bis 15 bar, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC, UKCA.
Temperaturbereich -20 bis 60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 212MS TRIEX
BG 216MS TRIEX
BG 220MS TRIEX
BG 225MS TRIEX
BG 232MS TRIEX
BG 240MS TRIEX
BG 250MS TRIEX
BG 263MS TRIEX
BG 275MS TRIEX
BG 285MS TRIEX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

6.98 €

50 9 Arbeitstage 18.9121.555 bis 817

7.63 €

50 9 Arbeitstage 22.2161.567 bis 1120

7.88 €

50 9 Arbeitstage 26.5201.56.59 bis 1424

9.07 €

25 9 Arbeitstage 33251.57.512 bis 2030

14.47 €

25 9 Arbeitstage 39.5321.5817 bis 2536

17.42 €

10 9 Arbeitstage 48401.51521 bis 3245

31.67 €

5 9 Arbeitstage 61501.51532 bis 4257

49.90 €

5 9 Arbeitstage 72631.52042 bis 5468

105.22 €

5 9 Arbeitstage 87751.52055 bis 6581

134.42 €

1 9 Arbeitstage 1028522066 bis 7795

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub 21, 22 Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 60 Geschirmt Ja Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support