Kabelverschraubung Blueglobe HP-Hochdruck, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung Blueglobe HP-Hochdruck, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung blueglobe HP, aus vernickeltem Messing, für 30 bar Druck, einfache und sichere Montage, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus HBNR, Schutzarten IP68 bis 30 bar und IP69, sehr gute mechanischeund thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität.
Temperaturbereich -40 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 212MSHP
BG 216MSHP
BG 220MSHP
BG 225MSHP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

2.03 €

50 9 Arbeitstage 18.91252 bis 817

2.10 €

25 9 Arbeitstage 22.21664 bis 1120

2.52 €

25 9 Arbeitstage 26.5206.55 bis 1424

3.15 €

25 9 Arbeitstage 33257.512 bis 2030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP69K EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support