Kabelverschraubung Blueglobe, Edelstahl V4A, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung Blueglobe, Edelstahl V4A, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung blueglobe, aus Edelstahl V4A, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus Silikon, Schutzarten IP68 bis 15 bar, IP69, UL Type 4X, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Brandschutz-Klasse UL 94-HB, Zulassungen VDE, UL Listed, DNV GL, Anschlussgewinde kurz.
Temperaturbereich -40 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 212V4A
BG 216V4A
BG 220V4A
BG 225V4A
BG 232V4A
BG 240V4A
BG 250V4A
BG 263V4A
BG 275V4A
BG 285V4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

38.93 €

50 9 Arbeitstage 18.9121.552 bis 817

41.73 €

50 9 Arbeitstage 22.2161.564 bis 1120

43.54 €

50 9 Arbeitstage 26.5201.56.55 bis 1424

50.27 €

50 9 Arbeitstage 33251.57.511 bis 2030

59.93 €

25 9 Arbeitstage 39.5321.5815 bis 2536

99.57 €

10 9 Arbeitstage 48401.5820 bis 3245

153.50 €

5 9 Arbeitstage 60501.51031 bis 4257

199.30 €

5 9 Arbeitstage 72631.51041 bis 5468

621.76 €

5 9 Arbeitstage 87751.51554 bis 6581

797.99 €

1 9 Arbeitstage 1028521565 bis 7795

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP69K EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 316 (V4A)
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support