Teilenummer
|
---|
BG 212V4AEX |
BG 216V4AEX |
BG 220V4AEX |
BG 225V4AEX |
BG 232V4AEX |
BG 240V4AEX |
BG 250V4AEX |
BG 263V4AEX |
BG 275V4AEX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 5 | 3 bis 8 | 17 | ||
41.69 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 6 | 5 bis 11 | 20 | ||
43.49 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 6.5 | 6 bis 14 | 24 | ||
50.07 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 7.5 | 12 bis 20 | 30 | ||
59.89 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 8 | 17 bis 25 | 36 | ||
99.04 € | 10 | 9 Arbeitstage | 48 | 40 | 8 | 21 bis 32 | 45 | ||
152.29 € | 5 | 9 Arbeitstage | 60 | 50 | 10 | 32 bis 42 | 57 | ||
198.13 € | 5 | 9 Arbeitstage | 72 | 63 | 10 | 42 bis 54 | 68 | ||
615.31 € | 5 | 9 Arbeitstage | 87 | 75 | 15 | 55 bis 65 | 81 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | 21, 22 |
Für Ex-Zone Gas | 1, 2 | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Edelstahl 316 (V4A) | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 60 |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften