Hygienic Design EMV Kabelverschraubung Blueglobe TRI CLEAN Plus, VA

Hygienic Design EMV Kabelverschraubung Blueglobe TRI CLEAN Plus, VA
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung blueglobe TRI CLEAN Plus, nach EHEDG, aus Edelstahl, Dichteinsätze und Dichtscheiben aus FDA-zugelassenem Kunststoff, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, Dichteinsatz aus TPU, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP68 bis 15 bar und IP69, Zulassungen EHEDG, DGUV.
Temperaturbereich -40 bis 85°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 212VA TRI CP
BG 216VA TRI CP
BG 220VA TRI CP
BG 225VA15 TRI CP
BG 225VA TRI CP
BG 232VA21 TRI CP
BG 232VA TRI CP
BG 240VA26 TRI CP
BG 240VA TRI CP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

40.30 €

5 9 Arbeitstage 1275 bis 710

41.77 €

5 9 Arbeitstage 1697 bis 914

45.40 €

5 9 Arbeitstage 2099 bis 1219

56.98 €

5 9 Arbeitstage 251112 bis 1524

56.98 €

5 9 Arbeitstage 251115 bis 1824

58.95 €

5 9 Arbeitstage 321218 bis 2130

58.95 €

5 9 Arbeitstage 321220 bis 2330

76.07 €

4 9 Arbeitstage 4022.523 bis 2636

76.07 €

4 9 Arbeitstage 4022.526 bis 2936

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP69K EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 316 (V4A) Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 85
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Ja Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support