Ex-e Kabelverschraubung Blueglobe, Edelstahl V4A, Anschlussgewinde Lang

Ex-e Kabelverschraubung Blueglobe, Edelstahl V4A, Anschlussgewinde Lang
Ex-e-Kabelverschraubung blueglobe, aus Edelstahl V4A, einfache und sichere Montage, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus Silikon, Schutzarten IP66, IP68 bis 15 bar, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassungen AEX, IECEx,EAC, CCC, UKCA, Anschlussgewinde lang.
Temperaturbereich -20 bis 60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 812V4AEX
BG 816V4AEX
BG 820V4AEX
BG 825V4AEX
BG 832V4AEX
BG 840V4AEX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

55.80 €

50 9 Arbeitstage 18.9123 bis 817

77.57 €

50 9 Arbeitstage 22.2165 bis 1120

65.30 €

50 9 Arbeitstage 26.5206 bis 1424

73.85 €

50 9 Arbeitstage 332512 bis 2030

83.90 €

25 9 Arbeitstage 39.53217 bis 2536

141.20 €

10 9 Arbeitstage 484021 bis 3245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub 21, 22
Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 316 (V4A) Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 60
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Gewindelänge(mm) 15 Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support