EMV Kabelverschraubung Blueglobe TRI NM/Cr, Messing, Marinegewinde

EMV Kabelverschraubung Blueglobe TRI NM/Cr, Messing, Marinegewinde
EMV-Kabelverschraubung blueglobe TRI NM/Cr Marine, aus verchromtem Messing, metrisches Anschlussgewinde nach DIN 89280, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über nichtmagnetische Triangelfeder aus Bronze, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus HBNR, Schutzarten IP68 bis 15 bar und IP69, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität.
Temperaturbereich -40 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 216MS 7TRINM/SC/CR 9LG
BG 21822MS TRINM/SC/CR 10LG
BG 22428MS TRINM/SC/CR 11LG
BG 23034MS24 TRINM/CR 12LG
BG 25652MS TRINM/CR 15LG
BG 27265MS TRINM/CR 16LG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schutzart (IP) Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

28.23 €

50 9 Arbeitstage IP69K22.2161.594 bis 1120

30.15 €

50 9 Arbeitstage IP69K26.5181.5109 bis 1424

31.62 €

50 9 Arbeitstage IP69K33241.51111 bis 2030

39.15 €

25 9 Arbeitstage -39.53021214 bis 2436

82.37 €

5 9 Arbeitstage IP69K655621531 bis 4260

114.58 €

5 9 Arbeitstage IP69K877221641 bis 5481

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne
Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade Halogenfrei Ja
Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130 Geschirmt Ja
Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support