Hygienic Design Kabelverschraubung Blueglobe CLEAN Plus, Kunststoff

Hygienic Design Kabelverschraubung Blueglobe CLEAN Plus, Kunststoff
Hygienic Design-Kabelverschraubung blueglobe CLEAN Plus, nach EHEDG, aus Polyamid, Dichteinsätze und Dichtscheiben aus FDA-zugelassenem Kunststoff, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, einfache und sichere Montage, Dichteinsatz aus TPU, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP68 bis 15 bar und IP69, Zulassungen EHEDG.
Temperaturbereich -20 bis 85°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 216PA CP
BG 220PA CP
BG 225PA15 CP
BG 225PA CP
BG 232PA21 CP
BG 232PA CP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

6.92 €

5 9 Arbeitstage 1697 bis 914

7.68 €

5 9 Arbeitstage 20910 bis 1218

8.47 €

5 9 Arbeitstage 251012 bis 1524

8.47 €

5 9 Arbeitstage 251015 bis 1824

9.45 €

5 9 Arbeitstage 321119 bis 2130

9.45 €

5 9 Arbeitstage 321121 bis 2330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP69K EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Ja Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Polyamid (PA) Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 85
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support