Teilenummer
|
---|
BG 216PA HTS CP |
BG 220PA HTS CP |
BG 225PA HTS CP |
BG 232PA HTS CP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37 € | 5 | 9 Arbeitstage | 16 | 9 | 7 bis 9 | 14 | ||
11.52 € | 5 | 9 Arbeitstage | 20 | 9 | 10 bis 12 | 18 | ||
12.70 € | 5 | 9 Arbeitstage | 25 | 10 | 16 bis 18 | 24 | ||
14.17 € | 5 | 9 Arbeitstage | 32 | 11 | 21 bis 23 | 30 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP69K | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | Ohne |
Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Ja | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 110 |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften