Teilenummer
|
---|
BG 225PA.3 |
BG 225PA.3G |
BG 232PA.3 |
BG 232PA.3G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Geschlossen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 9 | 6 bis 20 | 30 | Nein | ||
1.63 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 9 | 6 bis 20 | 30 | Ja | ||
2.76 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 11 | 11 bis 25 | 36 | Nein | ||
3.04 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 11 | 11 bis 25 | 36 | Ja |
Loading...
Schutzart (IP) | IP69K | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Ja |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 120 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Geschlossen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften