Teilenummer
|
---|
BG 225V4A.3 |
BG 225V4A.3G |
BG 232V4A.3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Geschlossen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 7.5 | 6 bis 20 | 30 | Nein | ||
80.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 7.5 | 6 bis 20 | 30 | Ja | ||
87.30 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 8 | 10 bis 25 | 36 | Nein |
Loading...
Schutzart (IP) | IP69K | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Edelstahl 316 (V4A) |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 130 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Geschlossen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften