Kabelverschraubung Blueglobe mit Mehrfach-Inlet, Edelstahl V2A

Kabelverschraubung Blueglobe mit Mehrfach-Inlet, Edelstahl V2A
Kabelverschraubung blueglobe mit Mehrfach-Inlet, aus Edelstahl V2A, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Mehrfach-Inlet zur Anpassung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus Silikon, Schutzarten IP68 bis 15 bar und IP69, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 225VA.3
BG 225VA.3G
BG 232VA.3
BG 232VA.3G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Geschlossen

35.68 €

50 9 Arbeitstage 33257.56 bis 2030Nein

36.08 €

50 9 Arbeitstage 33257.56 bis 2030Ja

41.97 €

25 9 Arbeitstage 39.532810 bis 2536Nein

46.17 €

25 9 Arbeitstage 39.532810 bis 2536Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP69K EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130 Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support