Brandschutz Kabelverschraubung Blueglobe, Messsing, Anschlussgewinde Lang

Brandschutz Kabelverschraubung Blueglobe, Messsing, Anschlussgewinde Lang
Brandschutz Kabelverschraubung blueglobe, für Bahnanwendungen nach EN 45545, aus vernickeltem Messing, Dichteinsatz aus TPE T80s inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, hohe Zugentlastung, Schutzart IP68 bis 15 bar, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassungen EN 45545, Anschlussgewinde lang.
Temperaturbereich -40 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 812BMS
BG 816BMS
BG 820BMS
BG 825BMS
BG 832BMS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

3.23 €

50 9 Arbeitstage 18.9122 bis 817

3.40 €

50 9 Arbeitstage 22.2164 bis 1120

5.23 €

50 9 Arbeitstage 26.5205 bis 1424

5.97 €

50 9 Arbeitstage 332511 bis 2030

8.82 €

25 9 Arbeitstage 39.53215 bis 2536

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP69K EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Gewindelänge(mm) 15 Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support