Kabelverschraubung Blueglobe HT, Messing, Anschlussgewinde Lang

Kabelverschraubung Blueglobe HT, Messing, Anschlussgewinde Lang
Kabelverschraubung blueglobe HT, aus vernickeltem Messing, für höhere Temperaturen, Dichteinsatz aus Silikon inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus Silikon, Schutzarten IP68 bis 15 bar, IP69, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Anschlussgewinde lang.
Temperaturbereich -55 bis 200°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 812MSHT
BG 816MSHT
BG 820MSHT
BG 825MSHT
BG 832MSHT
BG 840MSHT
BG 850MSHT
BG 863MSHT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

3.37 €

50 9 Arbeitstage 18.9122 bis 817

3.88 €

50 9 Arbeitstage 22.2164 bis 1120

6.23 €

50 9 Arbeitstage 26.5205 bis 1424

8.00 €

50 9 Arbeitstage 332511 bis 2030

11.15 €

25 9 Arbeitstage 39.53215 bis 2536

17.30 €

10 9 Arbeitstage 484020 bis 3245

28.83 €

5 9 Arbeitstage 615031 bis 4257

39.10 €

5 9 Arbeitstage 726341 bis 5468

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP69K EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -55 bis 200
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Gewindelänge(mm) 15 Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support