Teilenummer
|
---|
BG 812V4A |
BG 816V4A |
BG 820V4A |
BG 825V4A |
BG 832V4A |
BG 840V4A |
BG 850V4A |
BG 863V4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.42 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 2 bis 8 | 17 | ||
81.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 4 bis 11 | 20 | ||
68.52 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 5 bis 14 | 24 | ||
77.63 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 11 bis 20 | 30 | ||
88.33 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 15 bis 25 | 36 | ||
149.33 € | 10 | 9 Arbeitstage | 48 | 40 | 20 bis 32 | 45 | ||
304.25 € | 5 | 9 Arbeitstage | 60 | 50 | 31 bis 42 | 57 | ||
381.10 € | 5 | 9 Arbeitstage | 72 | 63 | 41 bis 54 | 68 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP69K | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Edelstahl 316 (V4A) |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 130 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Gewindelänge(mm) | 15 | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften