Kabelverschraubung Blueglobe, Edelstahl V2A, Anschlussgewinde Lang

Kabelverschraubung Blueglobe, Edelstahl V2A, Anschlussgewinde Lang
Kabelverschraubung blueglobe, aus Edelstahl V2A, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus Silikon, Schutzarten IP68 bis 15 bar, IP69, UL Type 4X, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Brandschutz-Klasse UL 94-HB, Zulassungen VDE, UL Listed, DNV GL, Anschlussgewinde lang.
Temperaturbereich -40 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 812VA
BG 816VA
BG 820VA
BG 825VA
BG 832VA
BG 840VA
BG 850VA
BG 863VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

18.20 €

50 9 Arbeitstage 18.9122 bis 817

21.00 €

50 9 Arbeitstage 22.2164 bis 1120

23.24 €

50 9 Arbeitstage 26.5205 bis 1424

26.60 €

50 9 Arbeitstage 332511 bis 2030

37.80 €

25 9 Arbeitstage 39.53215 bis 2536

43.40 €

10 9 Arbeitstage 484020 bis 3245

57.41 €

5 9 Arbeitstage 605031 bis 4257

77.03 €

5 9 Arbeitstage 726341 bis 5468

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP69K EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130 Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Gewindelänge(mm) 15 Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support