Ex-e Kabelverschraubung Blueglobe, Edelstahl V2A, Anschlussgewinde Lang

Ex-e Kabelverschraubung Blueglobe, Edelstahl V2A, Anschlussgewinde Lang
Kabelverschraubung blueglobe Ex-e-II, aus Edelstahl V2A, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, O-Ring aus Silikon, Schutzarten IP66, IP68 bis 15 bar, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC, UKCA, Anschlussgewinde lang.
Temperaturbereich -20 bis 60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 812VAEX
BG 816VAEX
BG 820VAEX
BG 825VAEX
BG 832VAEX
BG 840VAEX
BG 850VAEX
BG 863VAEX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

25.12 €

50 9 Arbeitstage 18.9123 bis 817

28.83 €

50 9 Arbeitstage 22.2165 bis 1120

31.62 €

50 9 Arbeitstage 26.5206 bis 1424

36.28 €

50 9 Arbeitstage 332512 bis 2030

51.15 €

25 9 Arbeitstage 39.53217 bis 2536

58.60 €

10 9 Arbeitstage 484021 bis 3245

77.20 €

5 9 Arbeitstage 605032 bis 4257

103.25 €

5 9 Arbeitstage 726342 bis 5468

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub 21, 22 Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 60 Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Gewindelänge(mm) 15 Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support