Ex-e Kabelverschraubung Blueglobe HT, Messing, Anschlussgewinde Lang

Ex-e Kabelverschraubung Blueglobe HT, Messing, Anschlussgewinde Lang
Ex-e Kabelverschraubung blueglobe HT, aus vernickeltem Messing, für höhere Temperaturen, einfache und sichere Montage, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus Silikon, Schutzarten IP66 und IP68 bis 15 bar, sehr gutemechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC, UKCA, Anschlussgewinde lang.
Temperaturbereich -55 bis 160°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 816MSHTEX
BG 820MSHTEX
BG 825MSHTEX
BG 832MSHTEX
BG 840MSHTEX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

6.66 €

50 9 Arbeitstage 22.2164 bis 1120

9.64 €

50 9 Arbeitstage 26.5205 bis 1424

12.03 €

50 9 Arbeitstage 332511 bis 2030

17.00 €

25 9 Arbeitstage 39.53215 bis 2536

25.49 €

10 9 Arbeitstage 484020 bis 3245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub 21, 22
Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -55 bis 160
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Gewindelänge(mm) 15 Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support