Kabelverschraubung Blueglobe, Kunststoff PA, Anschlussgewinde Lang

Kabelverschraubung Blueglobe, Kunststoff PA, Anschlussgewinde Lang
Kabelverschraubung blueglobe, aus Polyamid, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus HNBR, Schutzarten IP68 bis 15 bar, IP69, UL Type 4X, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Brandschutz-Klasse UL 94-HB, Zulassungen VDE, UL Listed, DNV GL, Anschlussgewinde lang.
Temperaturbereich -20 bis 120°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 816PA
BG 816PAN
BG 820PA
BG 820PAN
BG 825PA
BG 825PAN
BG 832PA
BG 832PAN
BG 840PA
BG 840PAN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

0.67 €

50 9 Arbeitstage 22.8164 bis 1120

0.67 €

50 9 Arbeitstage 22.8164 bis 1120

0.84 €

50 9 Arbeitstage 27205 bis 1424

0.84 €

50 9 Arbeitstage 27205 bis 1424

1.19 €

50 9 Arbeitstage 342511 bis 2030

1.19 €

50 9 Arbeitstage 342511 bis 2030

2.20 €

25 9 Arbeitstage 413215 bis 2536

2.20 €

25 9 Arbeitstage 413215 bis 2536

4.23 €

10 9 Arbeitstage 49.54020 bis 3245

4.23 €

10 9 Arbeitstage 49.54020 bis 3245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP69K EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Ja
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 120 Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Gewindelänge(mm) 15 Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support