Teilenummer
|
---|
BGSS 220MS11- 7 |
BGSS 225MS12-10 |
BGSS 225MS16-12 |
BGSS 232MS16-12 |
BGSS 232MS20-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Klemmbereich Gesamtschirm Min./Max. ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.31 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 6.5 | 5 bis 14 | 24 | 7.0 – 11.0 | ||
20.96 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 7.5 | 11 bis 20 | 30 | 10.0 – 12.0 | ||
20.96 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 7.5 | 11 bis 20 | 30 | 12.0 – 16.0 | ||
26.07 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 8 | 15 bis 25 | 36 | 12.5 – 16.5 | ||
26.07 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 8 | 15 bis 25 | 36 | 16.5 – 20.5 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP69K | EMV-Ausführung | Ja | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 130 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Ja |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Klemmbereich
Gesamtschirm
Min./Max. ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften