Ex-d/Ex-e Kabelverschraubung LevelEx, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Ex-d/Ex-e Kabelverschraubung LevelEx, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Ex-d/Ex-e LevelEx-Kabelverschraubung, aus vernickeltem Messing, einfache, sichere und platzsparende Montage durch wenige unverlierbare Komponenten, hohe Zugentlastung, Dichteinsatz und O-Ring aus Silikon, Schutzarten IP66 und IP68 (10 bar, 1Stunde), Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC, UL, UKCA, DNV, Kosha.
Temperaturbereich -60 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEX 216MS HTS
LEX 220MS HTS
LEX 225MS HTS
LEX 232MS HTS
LEX 240MS HTS
LEX 250MS HTS
LEX 263MS HTS
LEX 275MS HTS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Halogenfrei Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

8.59 €

10 9 Arbeitstage Ja2216167 bis 1120

10.39 €

10 9 Arbeitstage Ja2620168 bis 1424

12.74 €

10 9 Arbeitstage Ja32.5251612.5 bis 2030

24.93 €

10 9 Arbeitstage Ja39321618.5 bis 2636

42.93 €

5 9 Arbeitstage Nein50401626 bis 3446

58.16 €

5 9 Arbeitstage Nein64501633 bis 4560

88.63 €

1 9 Arbeitstage Nein74631644 bis 5670

155.29 €

1 9 Arbeitstage Nein87751956 bis 6681

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub 20, 21, 22
Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -60 bis 130 Gewindesteigung 1.5
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support