Ex TRI EMV-Kabelverschraubung Ex db/Ex eb/Ex ta LevelEx, Messing Vernickelt

Ex TRI EMV-Kabelverschraubung Ex db/Ex eb/Ex ta LevelEx, Messing Vernickelt
Ex-d/Ex-e EMV LevelEx-Kabelverschraubung, aus vernickeltem Messing, sichere 360°-Schirmkontaktierung über TRI-Feder für höchste Dämpfung, einfache, sichere und platzsparende Montage durch wenige unverlierbare Komponenten, Dichteinsätze aus Silikon zur großflächigen und schonenden Kabelabdichtung, hohe Zugentlastung, O-Ring aus Silikon, Schutzarten IP66 und IP68 (10 bar, 1Stunde), Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, DNV, CCC, Kosha.
Temperaturbereich -60 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEX 216MS TRI HTS
LEX 220MS TRI HTS
LEX 225MS TRI HTS
LEX 232MS TRI HTS
LEX 240MS TRI HTS
LEX 250MS TRI HTS
LEX 263MS TRI HTS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

18.03 €

10 9 Arbeitstage 22167 bis 1120

19.87 €

10 9 Arbeitstage 26208 bis 1424

20.94 €

10 9 Arbeitstage 32.52512.5 bis 2030

37.59 €

10 9 Arbeitstage 393218.5 bis 2636

56.71 €

5 9 Arbeitstage 504026 bis 3446

104.67 €

5 9 Arbeitstage 645033 bis 4560

173.34 €

1 9 Arbeitstage 746344 bis 5670

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub 20, 21, 22
Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -60 bis 130
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Ja Gewindeart Metrisch
Gewindelänge(mm) 16 Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support