Ex-d/Ex-e Kabelverschraubung LevelEx, Edelstahl, Anschlussgewinde Kurz

Ex-d/Ex-e Kabelverschraubung LevelEx, Edelstahl, Anschlussgewinde Kurz
Ex-d/Ex-e LevelEx-Kabelverschraubung, aus Edelstahl V4A, einfache, sichere und platzsparende Montage durch wenige unverlierbare Komponenten, hohe Zugentlastung, Dichteinsatz und O-Ring aus Silikon, Schutzarten IP66 und IP68 (10 bar, 1Stunde), Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC, UL, UKCA, DNV, Kosha.
Temperaturbereich -60 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEX 216VA/316L HTS
LEX 220VA/316L HTS
LEX 225VA/316L HTS
LEX 232VA/316L HTS
LEX 240VA/316L HTS
LEX 250VA/316L HTS
LEX 263VA/316L HTS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Halogenfrei Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

49.82 €

10 9 Arbeitstage Ja2216167 bis 1120

58.72 €

10 9 Arbeitstage Ja2620168 bis 1424

67.62 €

10 9 Arbeitstage Ja32.5251612.5 bis 2030

80.07 €

10 9 Arbeitstage Ja39321618.5 bis 2636

121.00 €

5 9 Arbeitstage Nein50401626 bis 3446

192.17 €

5 9 Arbeitstage Nein64501633 bis 4560

234.87 €

1 9 Arbeitstage Nein74631944 bis 5670

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub 20, 21, 22
Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Werkstoffgüte Edelstahl 316 (V4A) Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -60 bis 130 Gewindesteigung 1.5
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support