Teilenummer
|
---|
LEX 3012MS HTS |
LEX 3034MS HTS |
LEX 3038MS HTS |
LEX 3100MS HTS |
LEX 3114MS HTS |
LEX 3200MS HTS |
LEX 3212MS HTS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogenfrei | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde (Zoll) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.91 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 26 | 1/2 | - | 20 | 8 bis 14 | 24 | ||
13.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 32.5 | 3/4 | - | 20.5 | 12.5 bis 20 | 30 | ||
10.53 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 22 | 3/8 | - | 16 | 7 bis 11 | 20 | ||
26.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 39 | 1 | 1 | 25 | 18.5 bis 26 | 36 | ||
45.56 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 1 1/4 | - | 26 | 26 bis 34 | 46 | ||
80.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | Nein | 72 | 2 | 2 | 27 | 33 bis 45 | 68 | ||
108.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | Nein | 87 | 2 1/2 | - | 40 | 44 bis 56 | 81 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | 20, 21, 22 |
Für Ex-Zone Gas | 1, 2 | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Werkstoffgüte | Messing | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -60 bis 130 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | NPT | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogenfrei
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde(Zoll)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften