Ex-d/Ex-e Kabelverschraubung LevelEx, Edelstahl, NPT, Anschlussgewinde Kurz

Ex-d/Ex-e Kabelverschraubung LevelEx, Edelstahl, NPT, Anschlussgewinde Kurz
Ex-d/Ex-e LevelEx-Kabelverschraubung, aus Edelstahl V4A, Kegeliges NPT- Anschlussgewinde nach ANSI/ASME B1.20.1, Dichteinsatz aus Silikon, Schutzarten IP66 und IP68 (10 bar, 1 Stunde), Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC, UL, UKCA, DNV, Kosha.
Temperaturbereich -60 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEX 3012VA/316L HTS
LEX 3034VA/316L HTS
LEX 3038VA/316L HTS
LEX 3100VA/316L HTS
LEX 3114VA/316L HTS
LEX 3200VA/316L HTS
LEX 3212VA/316L HTS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Halogenfrei Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde
(Zoll)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

63.17 €

10 9 Arbeitstage Ja261/2-208 bis 1424

72.95 €

10 9 Arbeitstage Ja32.53/4-20.512.5 bis 2030

55.17 €

10 9 Arbeitstage Ja223/8-167 bis 1120

91.63 €

10 9 Arbeitstage Ja39112518.5 bis 2636

129.88 €

5 9 Arbeitstage Nein501 1/4-2626 bis 3446

204.62 €

1 9 Arbeitstage Nein72222733 bis 4568

261.57 €

1 9 Arbeitstage Nein872 1/2-4044 bis 5681

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub 20, 21, 22
Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Werkstoffgüte Edelstahl 316 (V4A) Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -60 bis 130 Geschirmt Nein
Gewindeart NPT Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support