Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogenfrei | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Dichtbereich Innen Min./Max. ø (mm) | Dichtbereich Außen Min./Max. ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.65 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 26.5 | 16 | 8 bis 14 | 24 | 4.0 – 6.5 | 8.0 – 14.0 | ||
29.65 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 26.5 | 16 | 8 bis 14 | 24 | 6.5 – 9.5 | 8.0 – 14.0 | ||
29.65 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 26.5 | 16 | 8 bis 14 | 24 | 7.0 – 10.5 | 8.0 – 14.0 | ||
41.72 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 32.5 | 20 | 12.5 bis 20 | 30 | 6.5 – 9.5 | 12.0 – 20.0 | ||
41.72 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 32.5 | 20 | 12.5 bis 20 | 30 | 9.0 – 14.0 | 12.0 – 20.0 | ||
48.73 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 39 | 25 | 18.5 bis 26 | 36 | 11.5 – 15.5 | 18.5 – 26.0 | ||
48.73 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 39 | 25 | 18.5 bis 26 | 36 | 14.0 – 18.0 | 18.5 – 26.0 | ||
48.73 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 39 | 25 | 18.5 bis 26 | 36 | 17.0 – 20.5 | 18.5 – 26.0 | ||
86.30 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 49 | 32 | 26 bis 34 | 46 | 17.0 – 20.5 | 26.0 – 34.0 | ||
86.30 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 49 | 32 | 26 bis 34 | 46 | 20.0 – 25.0 | 26.0 – 34.0 | ||
86.30 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 49 | 32 | 26 bis 34 | 46 | 24.0 – 26.0 | 26.0 – 34.0 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Ja | Für Ex-Zone Staub | 20, 21, 22 |
Für Ex-Zone Gas | 1, 2 | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Werkstoffgüte | Messing | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -60 bis 130 | Gewindesteigung | 1.5 |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch | Gewindelänge(mm) | 16 |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogenfrei
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Dichtbereich Innen
Min./Max. ø(mm)
Dichtbereich Außen
Min./Max. ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften