Teilenummer
|
---|
LEXAC 3012MS2014 HTS |
LEXAC 301223MS1411 HTS |
LEXAC 3034MS2620 HTS |
LEXAC 3114MS4534 HTS |
LEXAC 3200MS5644 HTS |
LEXAC 3212MS6656 HTS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogenfrei | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde (Zoll) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.27 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 32.5 | 1/2 | - | 20 | 12.5 bis 20 | 30 | ||
43.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 26.5 | 1/2 | - | 20 | 8 bis 14 | 24 | ||
41.77 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 39 | 3/4 | - | 20.5 | 18.5 bis 26 | 36 | ||
183.23 € | 2 | 9 Arbeitstage | Nein | 64 | 1 1/4 | - | 26 | 33 bis 45 | 60 | ||
324.03 € | 2 | 9 Arbeitstage | Nein | 74 | 2 | 2 | 27 | 44 bis 56 | 70 | ||
390.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | Nein | 87 | 2 1/2 | - | 40 | 54 bis 66 | 81 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Ja | Für Ex-Zone Staub | 20, 21, 22 |
Für Ex-Zone Gas | 1, 2 | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Werkstoffgüte | Messing | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -60 bis 130 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | NPT | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogenfrei
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde(Zoll)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften