Ex AC Kabelverschraubung Ex db/Ex eb/Ex ta, LevelEx, Edelstahl

Ex AC Kabelverschraubung Ex db/Ex eb/Ex ta, LevelEx, Edelstahl
Ex-d/Ex-e LevelEx-Kabelverschraubung, Edelstahl, für stahlarmierte Kabel, Kegeliges NPT - Anschlussgewinde nach ANSI/ASME B1.20.1, Dichteinsatz aus Silikon, Schutzarten IP66 und IP68 (10 bar, 1 Stunde), Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, UKCA, DNV.
Temperaturbereich -60 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEXAC 3012VA2009/316L HTS
LEXAC 3012VA2014/316L HTS
LEXAC 301223VA1407/316L HTS
LEXAC 301223VA1409/316L HTS
LEXAC 3034VA2616/316L HTS
LEXAC 3034VA2618/316L HTS
LEXAC 3034VA2620/316L HTS
LEXAC 3100VA3420/316L HTS
LEXAC 3100VA3425/316L HTS
LEXAC 3100VA3426/316L HTS
LEXAC 3114VA4528/316L HTS
LEXAC 3200VA5637/316L HTS
LEXAC 3200VA5644/316L HTS
LEXAC 3212VA6644/316L HTS
LEXAC 3212VA6656/316L HTS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Halogenfrei Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde
(Zoll)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Dichtbereich Innen
Min./Max. ø
(mm)
Dichtbereich Außen
Min./Max. ø
(mm)

119.78 €

10 9 Arbeitstage Ja32.51/2-2012.5 bis 20306.5 – 9.512.5 – 20.0

119.78 €

10 9 Arbeitstage Ja32.51/2-2012.5 bis 20309.0 – 14.012.5 – 20.0

124.58 €

10 9 Arbeitstage Ja26.51/2-208 bis 14244.0 – 6.58.0 – 14.0

124.58 €

10 9 Arbeitstage Ja26.51/2-208 bis 14246.5 – 9.58.0 – 14.0

125.60 €

10 9 Arbeitstage Ja393/4-20.518.5 bis 263611.5 – 15.518.5 – 26.0

125.60 €

10 9 Arbeitstage Ja393/4-20.518.5 bis 263614.0 – 18.018.5 – 26.0

125.60 €

10 9 Arbeitstage Ja393/4-20.518.5 bis 263617.0 – 20.518.5 – 26.0

209.45 €

5 9 Arbeitstage Nein49112526 bis 344617.0 – 20.526.0 – 34.0

209.45 €

5 9 Arbeitstage Nein49112526 bis 344620.0 – 25.026.0 – 34.0

209.45 €

5 9 Arbeitstage Nein49112526 bis 344624.0 – 26.026.0 – 34.0

528.68 €

2 9 Arbeitstage Nein641 1/4-2633 bis 456024.0 – 28.033.0 – 45.0

557.45 €

2 9 Arbeitstage Nein74222744 bis 567028.0 – 37.044.0 – 56.0

557.45 €

2 9 Arbeitstage Nein74222744 bis 567035.0 – 44.044.0 – 56.0

748.88 €

1 9 Arbeitstage Nein872 1/2-4056 bis 668135.0 – 44.056.0 – 66.0

748.88 €

1 9 Arbeitstage Nein872 1/2-4056 bis 668145.0 – 56.056.0 – 66.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Für Bewehrte Kabel Ja Für Ex-Zone Staub 20, 21, 22
Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Werkstoffgüte Edelstahl 316 (V4A) Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -60 bis 130 Geschirmt Nein
Gewindeart NPT Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support