Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZSA 22016VA CP
Schutzart (IP) | IP69K | Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | 90°-winkel | Halogenfrei | Ja |
Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | 20 | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 85 |
Gewindesteigung | 2 | Gewindeart | Metrisch | Gewindelänge(mm) | 6.5 |
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm) | 7 bis 9 | Oberflächenschutz | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften