Gitter-Kanal, U-Form, 3 mm Metalldraht

Gitter-Kanal, U-Form, 3 mm Metalldraht
Gitter-Kanal U-Form, für die offene Kabelführung weniger Kabel, stabil und gratarm aus 3 mm Metalldraht, hohe Traglast, einfach konfektionierbar mit Kanalschere und Verbindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GK 40X 20 S
GK 40X 20 S UL
GK 40X 20 V2A
GK 40X 20 V2A UL
GK 40X 20 V4A
GK 40X 20 V4A UL
GK 40X 35 S
GK 40X 35 S UL
GK 40X 35 V2A
GK 40X 35 V2A UL
GK 40X 35 V4A
GK 40X 35 V4A UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz UL

31.63 €

50 97 Arbeitstage 202003SonstigeZinkGalvanisch/elektrolytisch verzinktUL-variante erhältlich

39.37 €

50 97 Arbeitstage 202003SonstigeZinkGalvanisch/elektrolytisch verzinktUL-zertifiziert

38.82 €

50 97 Arbeitstage 202003Edelstahl 304 (1.4301)Edelstahl-UL-variante erhältlich

46.30 €

50 97 Arbeitstage 202003Edelstahl 304 (1.4301)Edelstahl-UL-zertifiziert

58.00 €

50 97 Arbeitstage 202003Edelstahl 316 (1.4401)Edelstahl-UL-variante erhältlich

65.48 €

50 97 Arbeitstage 202003Edelstahl 316 (1.4401)Edelstahl-UL-zertifiziert

33.28 €

50 97 Arbeitstage 352003SonstigeZinkGalvanisch/elektrolytisch verzinktUL-variante erhältlich

41.02 €

50 97 Arbeitstage 352003SonstigeZinkGalvanisch/elektrolytisch verzinktUL-zertifiziert

41.15 €

50 97 Arbeitstage 352003Edelstahl 304 (1.4301)Edelstahl-UL-variante erhältlich

48.63 €

50 97 Arbeitstage 352004Edelstahl 304 (1.4301)Edelstahl-UL-zertifiziert

61.17 €

50 97 Arbeitstage 352003Edelstahl 316 (1.4401)Edelstahl-UL-variante erhältlich

67.72 €

50 97 Arbeitstage 352004Edelstahl 316 (1.4401)Edelstahl-UL-zertifiziert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 40 Ausführung Ohne Verbinder Profilform U-Form
Drahtdurchmesser(mm) 3 Schraublose Verbinder Nein Integrierte Trennwand Ohne
Weitspann-Ausführung Ja Geeignet für Funktionserhalt Nein Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537(mm) 3000

Technischer Support