Teilenummer
|
---|
GK 65X 30 S |
GK 65X 30 S UL |
GK 65X 30 V2A |
GK 65X 30 V2A UL |
GK 65X 30 V4A |
GK 65X 30 V4A UL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.70 € | 50 | 97 Arbeitstage | Sonstige | Zink | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | UL-variante erhältlich | ||
42.43 € | 50 | 97 Arbeitstage | Sonstige | Zink | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | UL-zertifiziert | ||
59.83 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl 304 (1.4301) | Edelstahl | - | UL-variante erhältlich | ||
67.32 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl 304 (1.4301) | Edelstahl | - | UL-zertifiziert | ||
80.55 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl 316 (1.4401) | Edelstahl | - | UL-variante erhältlich | ||
88.03 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl 316 (1.4401) | Edelstahl | - | UL-zertifiziert |
Loading...
Breite(mm) | 65 | Höhe(mm) | 30 | Gesamtlänge(mm) | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ohne Verbinder | Profilform | U-Form | Drahtdurchmesser(mm) | 4 |
Schraublose Verbinder | Nein | Integrierte Trennwand | Ohne | Weitspann-Ausführung | Ja |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein | Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II | Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537(mm) | 3000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
UL
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften