Gitter-Kanal, Flach, GK F

Gitter-Kanal, Flach, GK F
Gitter-Kanal Flach, für die offene Kabelführung weniger Kabel, stabil und gratarm aus 3 bzw. 4 mm Metalldraht, hohe Traglast, einfach konfektionierbar mit Kanalschere und Verbindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GK F 70 V2A
GK F 70 V4A
GK F 100 S
GK F 100 V2A
GK F 100 V4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Werkstoffgüte Farbe Drahtdurchmesser
(mm)
Oberflächenschutz

28.61 €

1 97 Arbeitstage 722003Edelstahl 304 (1.4301)Edelstahl3-

35.64 €

1 97 Arbeitstage 722003Edelstahl 316 (1.4401)Edelstahl3-

25.21 €

1 97 Arbeitstage 972004SonstigeZink4Galvanisch/elektrolytisch verzinkt

42.67 €

1 97 Arbeitstage 972004Edelstahl 304 (1.4301)Edelstahl4-

55.59 €

1 97 Arbeitstage 972004Edelstahl 316 (1.4401)Edelstahl4-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ohne Verbinder Profilform I-Form Schraublose Verbinder Nein
Integrierte Trennwand Ohne Weitspann-Ausführung Ja Geeignet für Funktionserhalt Nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537(mm) 3000

Technischer Support