Gitter-Kanal, L-Form, 4 mm Metalldraht

Gitter-Kanal, L-Form, 4 mm Metalldraht
Gitter-Kanal L-Form, für die offene Kabelführung weniger Kabel, stabil und gratarm aus 4 mm Metalldraht, hohe Traglast, einfach konfektionierbar mit Kanalschere und Verbindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GK L 30X 50 S
GK L 30X 50 S UL
GK L 30X 50 V2A
GK L 30X 50 V2A UL
GK L 30X 50 V4A
GK L 30X 50 V4A UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz

26.19 €

1 97 Arbeitstage 2004SonstigeZinkGalvanisch/elektrolytisch verzinkt

32.16 €

1 97 Arbeitstage 2003SonstigeZinkGalvanisch/elektrolytisch verzinkt

53.26 €

1 97 Arbeitstage 2004Edelstahl 304 (1.4301)Edelstahl-

77.09 €

1 97 Arbeitstage 2003Edelstahl 304 (1.4301)Edelstahl-

71.31 €

1 97 Arbeitstage 2004Edelstahl 316 (1.4401)Edelstahl-

77.09 €

1 97 Arbeitstage 2003Edelstahl 316 (1.4401)Edelstahl-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 30 Höhe(mm) 50 Ausführung Ohne Verbinder
Profilform L-Form Drahtdurchmesser(mm) 4 Schraublose Verbinder Nein
Integrierte Trennwand Ohne Weitspann-Ausführung Ja Geeignet für Funktionserhalt Nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537(mm) 3000

Technischer Support