Gitter-Kanal, L-Form, 3 mm Metalldraht

Gitter-Kanal, L-Form, 3 mm Metalldraht
Gitter-Kanal L-Form, für die offene Kabelführung weniger Kabel, stabil und gratarm aus 3 mm Metalldraht, hohe Traglast, einfach konfektionierbar mit Bolzenschneider und Verbindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GK L 35X 30 S
GK L 35X 30 S UL
GK L 35X 30 V2A
GK L 35X 30 V2A UL
GK L 35X 30 V4A
GK L 35X 30 V4A UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz UL

31.12 €

50 97 Arbeitstage SonstigeZinkGalvanisch/elektrolytisch verzinktUL-variante erhältlich

38.85 €

50 97 Arbeitstage SonstigeZinkGalvanisch/elektrolytisch verzinktUL-zertifiziert

38.67 €

50 97 Arbeitstage Edelstahl 304 (1.4301)Edelstahl-UL-variante erhältlich

46.15 €

50 97 Arbeitstage Edelstahl 304 (1.4301)Edelstahl-UL-zertifiziert

58.08 €

50 97 Arbeitstage Edelstahl 316 (1.4401)Edelstahl-UL-variante erhältlich

65.57 €

50 97 Arbeitstage Edelstahl 316 (1.4401)Edelstahl-UL-zertifiziert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 35 Höhe(mm) 30 Gesamtlänge(mm) 2003
Ausführung Ohne Verbinder Profilform L-Form Drahtdurchmesser(mm) 3
Schraublose Verbinder Nein Integrierte Trennwand Ohne Weitspann-Ausführung Ja
Geeignet für Funktionserhalt Nein Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537(mm) 3000

Technischer Support