Gitter-Kanal, U-Form, Höhe 30 mm

Gitter-Kanal, U-Form, Höhe 30 mm
Gitter-Kanal U-Form Höhe 30 mm, sehr stabil aus 5 mm und 6 mm Metalldrähten, für die offene Kabelführung, einfach konfektionierbar mit Bolzenschneider und Verbindern, 60x30x2507 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GKX 60X 30 S
GKX 60X 30 V2A
GKX 60X 30 V4A
GKX 120X 30 S
GKX 120X 30 V2A
GKX 120X 30 V4A
GKX 220X 30 S
GKX 220X 30 V2A
GKX 220X 30 V4A
GKX 320X 30 S
GKX 320X 30 V2A
GKX 320X 30 V4A
GKX 420X 30 S
GKX 420X 30 V2A
GKX 420X 30 V4A
GKX 520X 30 S
GKX 520X 30 V2A
GKX 520X 30 V4A
GKX 620X 30 S
GKX 620X 30 V2A
GKX 620X 30 V4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Farbe Drahtdurchmesser
(mm)
Oberflächenschutz Nutzbarer Querschnitt Werkstoff

27.84 €

1 97 Arbeitstage 60Zink4Galvanisch/elektrolytisch verzinkt968Stahl verzinkt

62.01 €

1 97 Arbeitstage 60Edelstahl4-968AISI 304L

95.13 €

1 97 Arbeitstage 60Edelstahl4-968AISI 316L

31.21 €

1 97 Arbeitstage 120Zink5Galvanisch/elektrolytisch verzinkt2000Stahl verzinkt

93.79 €

1 97 Arbeitstage 120Edelstahl5-2000AISI 304L

114.96 €

1 97 Arbeitstage 120Edelstahl5-2000AISI 316L

37.97 €

1 97 Arbeitstage 220Zink5Galvanisch/elektrolytisch verzinkt4000Stahl verzinkt

97.27 €

1 97 Arbeitstage 220Edelstahl5-4000AISI 304L

142.77 €

1 97 Arbeitstage 220Edelstahl5-4000AISI 316L

53.59 €

1 97 Arbeitstage 320Zink5Galvanisch/elektrolytisch verzinkt6000Stahl verzinkt

138.19 €

1 97 Arbeitstage 320Edelstahl5-6000AISI 304L

204.29 €

1 97 Arbeitstage 320Edelstahl5-6000AISI 316L

62.69 €

1 97 Arbeitstage 420Zink6Galvanisch/elektrolytisch verzinkt8000Stahl verzinkt

184.24 €

1 97 Arbeitstage 420Edelstahl6-8000AISI 304L

257.94 €

1 97 Arbeitstage 420Edelstahl6-8000AISI 316L

103.27 €

1 97 Arbeitstage 520Zink6Galvanisch/elektrolytisch verzinkt-Stahl verzinkt

233.30 €

1 97 Arbeitstage 520Edelstahl6--AISI 304L

322.84 €

1 97 Arbeitstage 520Edelstahl6--AISI 316L

128.97 €

1 97 Arbeitstage 620Zink6Galvanisch/elektrolytisch verzinkt11362Stahl verzinkt

281.16 €

1 97 Arbeitstage 620Edelstahl6-11362AISI 304L

380.89 €

1 97 Arbeitstage 620Edelstahl6-11362AISI 316L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 30 Gesamtlänge(mm) 2507 Ausführung Ohne Verbinder
Werkstoffgüte Sonstige Profilform U-Form Schraublose Verbinder Nein
Integrierte Trennwand Ohne Weitspann-Ausführung Ja Geeignet für Funktionserhalt Nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537(mm) 3000

Technischer Support