Gitter-Kanal, U-Form, Höhe 110 mm

Gitter-Kanal, U-Form, Höhe 110 mm
Gitter-Kanal U-Form Höhe 110 mm, für die offene Kabelführung, sehr stabil aus 5 mm und 6 mm Metalldrähten, einfach konfektionierbar mit Bolzenschneider und Verbindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GKX 120X110 F
GKX 120X110 S
GKX 120X110 S UL
GKX 120X110 V2A
GKX 120X110 V2A UL
GKX 120X110 V4A
GKX 120X110 V4A UL
GKX 150X110 F
GKX 150X110 S
GKX 150X110 V2A
GKX 220X110 F
GKX 220X110 S
GKX 220X110 S UL
GKX 220X110 V2A
GKX 220X110 V2A UL
GKX 220X110 V4A
GKX 220X110 V4A UL
GKX 320X110 F
GKX 320X110 S
GKX 320X110 S UL
GKX 320X110 V2A
GKX 320X110 V2A UL
GKX 320X110 V4A
GKX 320X110 V4A UL
GKX 420X110 F
GKX 420X110 S
GKX 420X110 S UL
GKX 420X110 V2A
GKX 420X110 V2A UL
GKX 420X110 V4A
GKX 420X110 V4A UL
GKX 520X110 F
GKX 520X110 S
GKX 520X110 S UL
GKX 520X110 V2A
GKX 520X110 V2A UL
GKX 520X110 V4A
GKX 520X110 V4A UL
GKX 620X110 F
GKX 620X110 S
GKX 620X110 S UL
GKX 620X110 V2A
GKX 620X110 V2A UL
GKX 620X110 V4A
GKX 620X110 V4A UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Farbe Drahtdurchmesser
(mm)
Oberflächenschutz Nutzbarer Querschnitt UL Werkstoff

88.45 €

50 97 Arbeitstage 120Zink5Feuerverzinkt-UL-variante erhältlichStahl feuerverzinkt

63.40 €

50 97 Arbeitstage 120Zink5Galvanisch/elektrolytisch verzinkt-UL-variante erhältlichStahl verzinkt

71.15 €

50 97 Arbeitstage 120Zink5Galvanisch/elektrolytisch verzinkt-UL-zertifiziertStahl verzinkt

149.78 €

50 97 Arbeitstage 120Edelstahl5--UL-variante erhältlichAISI 304L

157.25 €

50 97 Arbeitstage 120Edelstahl5--UL-zertifiziertAISI 304L

247.02 €

50 97 Arbeitstage 120Edelstahl5--UL-variante erhältlichAISI 316L

254.50 €

50 97 Arbeitstage 120Edelstahl5--UL-zertifiziertAISI 316L

97.72 €

50 97 Arbeitstage 150Zink5Feuerverzinkt13000UL-variante erhältlichStahl feuerverzinkt

84.78 €

50 97 Arbeitstage 150Zink5Galvanisch/elektrolytisch verzinkt13000UL-variante erhältlichStahl verzinkt

180.58 €

50 97 Arbeitstage 150Edelstahl5-13000UL-variante erhältlichAISI 304L

108.50 €

50 97 Arbeitstage 220Zink5Feuerverzinkt-UL-variante erhältlichStahl feuerverzinkt

87.47 €

50 97 Arbeitstage 220Zink5Galvanisch/elektrolytisch verzinkt-UL-variante erhältlichStahl verzinkt

84.92 €

50 97 Arbeitstage 220Zink5Galvanisch/elektrolytisch verzinkt-UL-zertifiziertStahl verzinkt

231.55 €

50 97 Arbeitstage 220Edelstahl5--UL-variante erhältlichAISI 304L

239.03 €

50 97 Arbeitstage 220Edelstahl5--UL-zertifiziertAISI 304L

265.35 €

50 97 Arbeitstage 220Edelstahl5--UL-variante erhältlichAISI 316L

272.83 €

50 97 Arbeitstage 220Edelstahl5--UL-zertifiziertAISI 316L

134.22 €

50 97 Arbeitstage 320Zink5Feuerverzinkt-UL-variante erhältlichStahl feuerverzinkt

95.75 €

50 97 Arbeitstage 320Zink5Galvanisch/elektrolytisch verzinkt-UL-variante erhältlichStahl verzinkt

103.48 €

50 97 Arbeitstage 320Zink5Galvanisch/elektrolytisch verzinkt-UL-zertifiziertStahl verzinkt

273.18 €

50 97 Arbeitstage 320Edelstahl5--UL-variante erhältlichAISI 304L

280.67 €

50 97 Arbeitstage 320Edelstahl5--UL-zertifiziertAISI 304L

384.82 €

50 97 Arbeitstage 320Edelstahl5--UL-variante erhältlichAISI 316L

392.30 €

50 97 Arbeitstage 320Edelstahl5--UL-zertifiziertAISI 316L

177.85 €

50 97 Arbeitstage 420Zink6Feuerverzinkt-UL-variante erhältlichStahl feuerverzinkt

122.57 €

50 97 Arbeitstage 420Zink6Galvanisch/elektrolytisch verzinkt-UL-variante erhältlichStahl verzinkt

130.30 €

50 97 Arbeitstage 420Zink6Galvanisch/elektrolytisch verzinkt-UL-zertifiziertStahl verzinkt

389.47 €

50 97 Arbeitstage 420Edelstahl6--UL-variante erhältlichAISI 304L

396.95 €

50 97 Arbeitstage 420Edelstahl6--UL-zertifiziertAISI 304L

587.05 €

50 97 Arbeitstage 420Edelstahl6--UL-variante erhältlichAISI 316L

594.53 €

50 97 Arbeitstage 420Edelstahl6--UL-zertifiziertAISI 316L

206.67 €

50 97 Arbeitstage 520Zink6Feuerverzinkt-UL-variante erhältlichStahl feuerverzinkt

136.67 €

50 97 Arbeitstage 520Zink6Galvanisch/elektrolytisch verzinkt-UL-variante erhältlichStahl verzinkt

144.27 €

50 97 Arbeitstage 520Zink6Galvanisch/elektrolytisch verzinkt-UL-zertifiziertStahl verzinkt

480.43 €

50 97 Arbeitstage 520Edelstahl6--UL-variante erhältlichAISI 304L

487.92 €

50 97 Arbeitstage 520Edelstahl6--UL-zertifiziertAISI 304L

654.87 €

50 97 Arbeitstage 520Edelstahl6--UL-variante erhältlichAISI 316L

660.78 €

50 97 Arbeitstage 520Edelstahl6--UL-zertifiziertAISI 316L

231.23 €

50 97 Arbeitstage 620Zink6Feuerverzinkt59202UL-variante erhältlichStahl feuerverzinkt

172.60 €

50 97 Arbeitstage 620Zink6Galvanisch/elektrolytisch verzinkt59202UL-variante erhältlichStahl verzinkt

180.33 €

50 97 Arbeitstage 620Zink6Galvanisch/elektrolytisch verzinkt59202UL-zertifiziertStahl verzinkt

549.10 €

50 97 Arbeitstage 620Edelstahl6-59202UL-variante erhältlichAISI 304L

556.58 €

50 97 Arbeitstage 620Edelstahl6-59202UL-zertifiziertAISI 304L

736.17 €

50 97 Arbeitstage 620Edelstahl6-59202UL-variante erhältlichAISI 316L

743.65 €

50 97 Arbeitstage 620Edelstahl6-59202UL-zertifiziertAISI 316L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 110 Gesamtlänge(mm) 2507 Ausführung Ohne Verbinder
Profilform U-Form Schraublose Verbinder Nein Integrierte Trennwand Ohne
Weitspann-Ausführung Ja Geeignet für Funktionserhalt Nein Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537(mm) 3000

Technischer Support