Teilenummer
|
---|
GKX C 68X 70 F |
GKX C 68X 70 S |
GKX C 68X 70 V4A |
GKX C 120X 80 F |
GKX C 120X 80 S |
GKX C 120X 80 V4A |
GKX C 220X120 F |
GKX C 220X120 S |
GKX C 220X120 V4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Farbe | Oberflächenschutz | Nutzbarer Querschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.10 € | 50 | 97 Arbeitstage | 70 | 68 | Zink | Feuerverzinkt | 2808 | ||
69.62 € | 50 | 97 Arbeitstage | 70 | 68 | Zink | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | 2808 | ||
129.65 € | 50 | 97 Arbeitstage | 70 | 68 | Edelstahl | - | 2808 | ||
88.48 € | 50 | 97 Arbeitstage | 120 | 80 | Zink | Feuerverzinkt | 7000 | ||
76.88 € | 50 | 97 Arbeitstage | 120 | 80 | Zink | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | 7000 | ||
252.23 € | 50 | 97 Arbeitstage | 120 | 80 | Edelstahl | - | 7000 | ||
134.43 € | 50 | 97 Arbeitstage | 220 | 120 | Zink | Feuerverzinkt | - | ||
92.53 € | 50 | 97 Arbeitstage | 220 | 120 | Zink | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | - | ||
422.78 € | 50 | 97 Arbeitstage | 220 | 120 | Edelstahl | - | - |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 2500 | Ausführung | Ohne Verbinder | Werkstoffgüte | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Profilform | C-Form | Drahtdurchmesser(mm) | 5 | Schraublose Verbinder | Nein |
Integrierte Trennwand | Ohne | Weitspann-Ausführung | Ja | Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II | Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537(mm) | 3000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Farbe
Oberflächenschutz
Nutzbarer Querschnitt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften