Gitter-Kanal, Flach, GKX F

Gitter-Kanal, Flach, GKX F
Gitter-Kanal flach, für die offene Kabelführung, stabile Ausführung mit 4 mm und 5 mm Metalldrähten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GKX F 150 S
GKX F 150 V2A
GKX F 150 V4A
GKX F 200 S
GKX F 200 V2A
GKX F 200 V4A
GKX F 300 S
GKX F 300 V2A
GKX F 300 V4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Farbe Drahtdurchmesser
(mm)
Oberflächenschutz Werkstoff

30.62 €

50 97 Arbeitstage 150Zink4Galvanisch/elektrolytisch verzinktStahl verzinkt

70.65 €

50 97 Arbeitstage 150Edelstahl4-AISI 304L

100.92 €

50 97 Arbeitstage 150Edelstahl4-AISI 316L

39.05 €

50 97 Arbeitstage 210Zink5Galvanisch/elektrolytisch verzinktStahl verzinkt

114.92 €

50 97 Arbeitstage 210Edelstahl5-AISI 304L

140.77 €

50 97 Arbeitstage 210Edelstahl5-AISI 316L

49.37 €

50 97 Arbeitstage 310Zink5Galvanisch/elektrolytisch verzinktStahl verzinkt

150.27 €

50 97 Arbeitstage 310Edelstahl5-AISI 304L

225.70 €

50 97 Arbeitstage 310Edelstahl5-AISI 316L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 2507 Ausführung Ohne Verbinder Profilform I-Form
Schraublose Verbinder Nein Integrierte Trennwand Ohne Weitspann-Ausführung Ja
Geeignet für Funktionserhalt Nein Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537(mm) 3000

Technischer Support