Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gesamtlänge (mm) | Farbe | Drahtdurchmesser (mm) | Oberflächenschutz | Nutzbarer Querschnitt | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.78 € | 50 | 97 Arbeitstage | 53 | 53 | 2506 | Zink | 4 | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | 1665 | Stahl verzinkt | ||
147.83 € | 50 | 97 Arbeitstage | 53 | 53 | 2506 | Edelstahl | 4 | - | 1665 | AISI 304L | ||
189.62 € | 50 | 97 Arbeitstage | 53 | 53 | 2506 | Edelstahl | 4 | - | 1665 | AISI 316L | ||
90.57 € | 50 | 97 Arbeitstage | 75 | 75 | 2506 | Zink | 4 | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | 3953 | Stahl verzinkt | ||
152.00 € | 50 | 97 Arbeitstage | 75 | 75 | 2506 | Edelstahl | 4 | - | 3953 | AISI 304L | ||
203.65 € | 50 | 97 Arbeitstage | 75 | 75 | 2506 | Edelstahl | 4 | - | 3953 | AISI 316L | ||
120.30 € | 50 | 97 Arbeitstage | 120 | 120 | 2507 | Zink | 5 | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | 11648 | Stahl verzinkt | ||
237.48 € | 50 | 97 Arbeitstage | 120 | 120 | 2507 | Edelstahl | 5 | - | 11648 | AISI 304L | ||
330.20 € | 50 | 97 Arbeitstage | 120 | 120 | 2507 | Edelstahl | 5 | - | 11648 | AISI 316L | ||
95.32 € | 50 | 97 Arbeitstage | 120 | 53 | 2506 | Zink | 4 | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | 4680 | Stahl verzinkt | ||
162.45 € | 50 | 97 Arbeitstage | 120 | 53 | 2506 | Edelstahl | 4 | - | 4680 | AISI 304L | ||
213.02 € | 50 | 97 Arbeitstage | 120 | 53 | 2506 | Edelstahl | 4 | - | 4680 | AISI 316L | ||
114.23 € | 50 | 97 Arbeitstage | 120 | 75 | 2507 | Zink | 5 | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | 6968 | Stahl verzinkt | ||
221.28 € | 50 | 97 Arbeitstage | 120 | 75 | 2507 | Edelstahl | 5 | - | 6968 | AISI 304L | ||
306.72 € | 50 | 97 Arbeitstage | 120 | 75 | 2507 | Edelstahl | 5 | - | 6968 | AISI 316L |
Loading...
Ausführung | Ohne Verbinder | Werkstoffgüte | Sonstige | Profilform | Z-Form |
---|---|---|---|---|---|
Schraublose Verbinder | Nein | Integrierte Trennwand | Ohne | Weitspann-Ausführung | Ja |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein | Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II | Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537(mm) | 3000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Gesamtlänge(mm)
Farbe
Drahtdurchmesser(mm)
Oberflächenschutz
Nutzbarer Querschnitt
Werkstoff
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften