Industrie-Kanal, Kabelkanal-Körper mit Vorgeprägten Bodenausbrüchen, K2 VB

Industrie-Kanal, Kabelkanal-Körper mit Vorgeprägten Bodenausbrüchen, K2 VB
Industrie-Kanal, Metall-Kabelkanal mit vorgeprägten Bodenausbrüchen, für große Kabelvolumen, Blechknabber optional, für eine horizontale sowie vertikale Installation, gratarme Bauteilkanten, verschiedene Deckelvarianten, einfache und sichere Bearbeitung mit PFLITSCH Maschinen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2 50/ 50 S VB
K2 50/ 50 S VB UL
K2 75/ 75 S VB
K2 75/ 75 S VB UL
K2 100/100 S VB
K2 100/100 S VB UL
K2 100/100 VB
K2 100/100 VB UL
K2 150/100 S VB
K2 150/100 S VB UL
K2 200/100 S VB
K2 200/100 S VB UL
K2 200/100 VAG VB
K2 200/100 VAG VB UL
K2 300/100 S VB
K2 300/150 S VB
K2 300/150 S VB UL
K2 300/150 VAG VB
K2 300/150 VAG VB UL
K2 400/100 S VB
K2 400/150 S VB
K2 500/100 S VB
K2 600/100 S VB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Werkstoffgüte Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer Mit Schutzfolie Nutzbarer Querschnitt UL

112.17 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt50.850.3ZinkBandverzinkt-Nein2356.18UL-variante erhältlich

121.17 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt50.850.3ZinkBandverzinkt-Nein2356.18UL-zertifiziert

116.87 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt76.275.7ZinkBandverzinkt-Nein5467.68UL-variante erhältlich

125.87 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt76.275.7ZinkBandverzinkt-Nein5467.68UL-zertifiziert

117.72 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt101.6101.1ZinkBandverzinkt-Nein9869.5UL-variante erhältlich

126.70 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt101.6101.1ZinkBandverzinkt-Nein9869.5UL-zertifiziert

152.60 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiert101.6101.1GrauBandverzinkt und beschichtet7035Nein9869.5UL-variante erhältlich

164.12 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiert101.6101.1GrauBandverzinkt und beschichtet7035Nein9869.5UL-zertifiziert

169.65 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt101.6151.9ZinkBandverzinkt-Nein14804.2UL-variante erhältlich

178.63 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt101.6151.9ZinkBandverzinkt-Nein14804.2UL-zertifiziert

254.58 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt101.6203.2ZinkBandverzinkt-Nein19737.79UL-variante erhältlich

263.57 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt101.6203.2ZinkBandverzinkt-Nein19737.79UL-zertifiziert

427.30 €

50 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstet101.6202.7EdelstahlGebürstet/geschliffen-Ja19737.79UL-variante erhältlich

435.08 €

50 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstet101.6202.7EdelstahlGebürstet/geschliffen-Ja19737.79UL-zertifiziert

278.92 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt101.6304.8ZinkBandverzinkt-Nein29755.85UL-variante erhältlich

310.08 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt152.4304.8ZinkBandverzinkt-Nein45086.99UL-variante erhältlich

319.08 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt152.4304.8ZinkBandverzinkt-Nein45086.99UL-zertifiziert

618.45 €

50 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstet152.4304.3EdelstahlGebürstet/geschliffen-Ja45086.99UL-variante erhältlich

626.22 €

50 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstet152.4304.3EdelstahlGebürstet/geschliffen-Ja45086.99UL-zertifiziert

253.65 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt101.6406.4ZinkBandverzinkt-Nein39773.31UL-variante erhältlich

359.40 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt152.4406.4ZinkBandverzinkt-Nein60266.03UL-variante erhältlich

275.68 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt101.6508ZinkBandverzinkt-Nein49791.07UL-variante erhältlich

561.33 €

50 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt101.6609.6ZinkBandverzinkt-Nein59103.13UL-variante erhältlich

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 2000 Schutzart (IP) Sonstige Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120
Antibakterielle Behandlung Nein Transparent Nein Vorprägungen Ja
Schlagfestigkeit IK09 Halogenfrei Ja Geeignet für Funktionserhalt Nein
Befestigungsart Sonstige Lieferung auf Rolle Nein Mit Kabelhalteklammer Nein
Mit Kanalverbinder Nein

Technischer Support