Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Werkstoffgüte | Höhe (mm) | Breite (mm) | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Schlagfestigkeit | Mit Schutzfolie | Nutzbarer Querschnitt | UL | Deckelverschlussvariante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.73 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 50.8 | 50.3 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 2356.18 | - | - | ||
151.07 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 50.8 | 50.3 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | Sicherungskordel | ||
159.90 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 50.8 | 50.3 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | Sicherungskordel | ||
221.58 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 50.8 | 50.3 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | Scharnier | ||
230.43 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 50.8 | 50.3 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | Scharnier | ||
267.68 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 50.8 | 50.3 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
276.53 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 50.8 | 50.3 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
165.97 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 50.8 | 50.3 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | - | ||
162.10 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 50.8 | 50.3 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | Sicherungskordel | ||
211.22 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 50.8 | 50.3 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | Sicherungskordel | ||
357.72 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 50.8 | 50.3 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
372.63 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 50.8 | 50.3 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
200.37 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 50.8 | 50.3 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
212.68 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 50.8 | 50.3 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
174.95 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 50.8 | 50.3 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | - | ||
312.05 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 50.8 | 50.3 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit Klappbügel | ||
320.90 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 50.8 | 50.3 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit Klappbügel | ||
173.03 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 50.8 | 50.3 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
181.88 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 50.8 | 50.3 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
100.37 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 50.8 | 50.3 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | - | ||
144.12 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 50.8 | 50.3 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | Sicherungskordel | ||
152.97 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 50.8 | 50.3 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | Sicherungskordel | ||
214.72 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 50.8 | 50.3 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | Scharnier | ||
223.57 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 50.8 | 50.3 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | Scharnier | ||
261.50 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 50.8 | 50.3 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
270.33 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 50.8 | 50.3 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
287.17 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 50.8 | 50.3 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit Klappbügel | ||
296.00 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 50.8 | 50.3 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit Klappbügel | ||
166.13 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 50.8 | 50.3 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
174.97 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 50.8 | 50.3 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
109.37 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 50.8 | 50.3 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | - | ||
115.72 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 50.8 | 50.3 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 2356.18 | UL-zertifiziert | - | ||
289.15 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 316L | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | - | - | IK09 | Nein | 2356.18 | - | - | ||
220.28 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | Gebürstet/geschliffen | - | IK09 | Ja | 2356.18 | UL-variante erhältlich | - | ||
197.37 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | Gebürstet/geschliffen | - | IK09 | Ja | 2356.18 | UL-variante erhältlich | - | ||
205.13 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | Gebürstet/geschliffen | - | IK09 | Ja | 2356.18 | UL-zertifiziert | Flachriegel | ||
228.05 € | 50 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | Gebürstet/geschliffen | - | IK09 | Ja | 2356.18 | UL-zertifiziert | - | ||
128.88 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 76.2 | 75.7 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 5467.68 | - | - | ||
145.25 € | 50 | 97 Arbeitstage | Aluminium | Aluminium | 76.2 | 75.7 | Sonstige | - | - | Sonstige | Nein | 5467.68 | - | - | ||
173.45 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 76.2 | 75.7 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-variante erhältlich | Sicherungskordel | ||
182.30 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 76.2 | 75.7 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-zertifiziert | Sicherungskordel | ||
244.83 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 76.2 | 75.7 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-variante erhältlich | Scharnier | ||
296.80 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 76.2 | 75.7 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
305.65 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 76.2 | 75.7 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
199.68 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 76.2 | 75.7 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-variante erhältlich | - | ||
254.58 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 76.2 | 75.7 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-variante erhältlich | Sicherungskordel | ||
267.78 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 76.2 | 75.7 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-zertifiziert | Sicherungskordel | ||
360.88 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 76.2 | 75.7 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
375.87 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 76.2 | 75.7 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
199.90 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 76.2 | 75.7 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
212.20 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 76.2 | 75.7 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
208.68 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | 76.2 | 75.7 | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-zertifiziert | - | ||
341.72 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 76.2 | 75.7 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit Klappbügel | ||
350.55 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 76.2 | 75.7 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit Klappbügel | ||
195.43 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 76.2 | 75.7 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
204.27 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | 76.2 | 75.7 | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
120.67 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 76.2 | 75.7 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-variante erhältlich | - | ||
165.07 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 76.2 | 75.7 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-variante erhältlich | Sicherungskordel | ||
173.92 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 76.2 | 75.7 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 5467.68 | UL-zertifiziert | Sicherungskordel | ||
236.55 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl | Stahl verzinkt | 76.2 | 75.7 | Zink | Bandverzinkt | - | IK09 | Nein | 5467.68 | - | Scharnier |
Loading...
Länge(mm) | 2000 | Schutzart (IP) | Sonstige | Einsatztemperatur(°C) | -20 bis 120 |
---|---|---|---|---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein | Transparent | Nein | Vorprägungen | Nein |
Halogenfrei | Ja | Geeignet für Funktionserhalt | Nein | Befestigungsart | Sonstige |
Lieferung auf Rolle | Nein | Mit Kabelhalteklammer | Nein | Mit Kanalverbinder | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoffgüte
Höhe(mm)
Breite(mm)
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Schlagfestigkeit
Mit Schutzfolie
Nutzbarer Querschnitt
UL
Deckelverschlussvariante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften